Termékek közzététele
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
    Gala
    Archivált

    Basic Hydromassage column 1650x220

    Thermostatic hydromassage column.

    The experience of hydromassage at affordable prices. Its large sized and low profile jets provide an enveloping and sensual rain shower. The design with organic lines suggests softness and comfort. Column body in anodized aluminium. Large sized overhead rain shower 29 x 8 cm. Large upper and lower jets for a more enveloping massage. Hand shower. Thermostatic tap fittings. Anti-limescale system in jets. Front installation, sprinkler and hand shower.

    Specifikáció
    • Column body in anodized aluminium. Large sized overhead rain shower 29 x 8 cm. Large upper and lower jets for a more enveloping massage. Hand shower. Thermostatic tap fittings. Anti-limescale system in jets. Front installation, sprinkler and hand shower.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8013500
    • TermékcsaládBasic
    • TermékcsoportColums
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1650
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók