Termékek közzététele
Mezclador termostático para baño y ducha
Gala

Mezclador termostático para baño y ducha

Mezclador termostático para baño y ducha.
Specifikáció
  • Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG3968100
  • TermékcsaládT-947
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.62
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 leírásShower thermostatic valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower and Dressing Compartments
  • OmniClass szám23-15 11 15 13
  • OmniClass névShower and Dressing Compartments