Termékek közzététele
CÓNICO Shower mixer
Galindo
Archivált

CÓNICO Shower mixer

Galindo Cónico 7173000 - 7173500 - 717300E - 7173016 - ABT7171500 shower mixer chrome
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 2 1/2 to 3/4 eccentrics, 2 trim pieces, flexible hose and handle. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever lever operation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7173000
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)121
  • Szélesség (mm)186
  • Mélység (mm)144
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets