Termékek közzététele
SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door

    4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)

    SSG Commercial Garage Door

    Specifikáció
    • Features and Benefits

      ISOLATION

      R-9,4

      POLYSTYRENEINSULATION 

      • CFC-free contoured polystyrenecore of our sections is bonded withpolyurethane reactive hot melt glueto obtain energy efficiency

      VERTICAL INTERMEDIATESTILES 

      • 20-gauge hot dipped galvanized steelstiles running the full height of thesection are attached to the interior faceto ensure a more rigid section andalso pre-punched with extruded holesfor hinge attachment. 

      PANEL CONSTRUCTION

      Hot-dipped galvanized steel walls
      • 25-gauge exterior and 26-gauge interior steel skin
      • Baked-on polyester paint. Can be repainted
      • Woodgrain finish on exterior side and stucco finish on interior side of the door
      • Same quality of corrosion-resistant steel for interior and exterior faces
      • Regardless of the color chosen, the inside is always White (door and window frames)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSSG-steel-polystyrene-sandwich-door
    • TermékcsaládGarage Door
    • TermékcsoportCommercial Sectional Garage Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk