Termékek közzététele
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.0/5 csillag4.0(7 vélemény)

The Amarr 3552 aluminum door creates a clean style that is perfect for automotive showrooms and repair centers, service stations, car washes, fire houses, restaurants, and sports complexes. These doors can be mounted stationary or operative as a stylish alternative for al fresco situations.

MAXIMUM VISIBILITY

The ClearView Aluminum Strut System does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

ECO-FRIENDLY

The Amarr 3552 provides maximum natural light and visibility to help reduce electric light requirements while enhancing indoor environmental quality.

Specifikáció
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAmarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névMetal doors
  • UNSPSC kód30171505
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 leírásSectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
  • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors