Termékek közzététele
Single-leaf exterior door GEALAN S 8000

Single-leaf exterior door GEALAN S 8000

Porte d'entrée un vantail GEALAN S 8000

Specifikáció
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSingle-leaf-exterior-door-GEALAN-S8000-fr
  • TermékcsaládPVC Ajtó
  • TermékcsoportGEALAN-S8000-Doors-fr
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2167
  • Szélesség (mm)1024
  • Mélység (mm)74
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország