Termékek közzététele
S9000 egyszárnyú bukó-nyíló ablak
S9000 egyszárnyú bukó-nyíló ablak
S9000 egyszárnyú bukó-nyíló ablak
S9000 egyszárnyú bukó-nyíló ablak
S9000 egyszárnyú bukó-nyíló ablak
S9000 egyszárnyú bukó-nyíló ablak
S9000 egyszárnyú bukó-nyíló ablak

    S9000 egyszárnyú bukó-nyíló ablak

    4.6/5 csillag4.6(65 vélemény)

    Az  új GEALAN S 9000-es kombinált rendszer egyesíti magában a műanyag ablakok és ajtók területén 82,5 mm beépítési vastagságban a széltömítéses és középtömítéses rendszerek előnyös tulajdonságait. A vastag alkatrészek hatkamrás kivitelben és három körbenfutó tömítéssel garantálják az optimális hőszigetelést.
    A 6016 / 6003 profilkombinációval lehetőség van a beragasztott üveg technológia (STV®), az intenzív mag szigetelés (IKD®), és az acrylcolor felületkiképzés alkalmazására is.

    Specifikáció
    • • Hőszigetlés (W/m²K): akár Uw = 0,77 (Szabvány méretre)
      • Hanggátló ablakok:  Rw = 48 dB-ig
      • Betörésgátlás: RC1, RC2, RC2N
      • Profilvastagság: 82,5 mm
      • Vasalat: rejtett, vagy normál vasalat
      • Maximális szárnyméretek:
      Szélesség: 1550 mm
      Magasság: 2500 mm
      Kérjük vegye figyelembe, hogy a mindenkori szélesség és magasság értékek egymással összefüggnek.

      Választható lehetőségek:
      • IKD® (Intenzív mag szigetelés)
      • STV® (Statikai száraz üvegezés)
      • Acrylcolor külső felület
      • Fóliázott felület (Faerezetes, vagy RAL színek)
      • Alumínium külső burkolat
      • Széltömítéses kivitel  

      Szállítható kivitelek :
      • Paszívház ablak
      • KfW-55 épületbe alkalmas ablak
      • KfW-70 épületbe alkalmas ablak
      • Fix üvegezésű ablakok
      A rendszert emelő-toló és bejárati ajtó szerkezetek egészítik ki.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS9000_1-leaf_turn_tilt_window_6016_6003
    • TermékcsaládPVC Ablak
    • TermékcsoportS9000 Ablak
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2500
    • Szélesség (mm)1550
    • Mélység (mm)82.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows