Termékek közzététele
S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak  - Fix üvegezés
S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak  - Fix üvegezés
S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak  - Fix üvegezés
S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak  - Fix üvegezés
S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak  - Fix üvegezés
S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak  - Fix üvegezés
S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak  - Fix üvegezés
S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak  - Fix üvegezés
S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak  - Fix üvegezés

    S9000 Sarokablak - Bukó-nyíló ablak - Fix üvegezés

    4.5/5 csillag4.5(20 vélemény)

    Az  új GEALAN S 9000-es kombinált rendszer egyesíti magában a műanyag ablakok és ajtók területén 82,5 mm beépítési vastagságban a széltömítéses és középtömítéses rendszerek előnyös tulajdonságait. A vastag alkatrészek hatkamrás kivitelben és három körbenfutó tömítéssel garantálják az optimális hőszigetelést.
    A 6016 / 6003 profilkombinációval lehetőség van a beragasztott üveg technológia (STV®), az intenzív mag szigetelés (IKD®), és az acrylcolor felületkiképzés alkalmazására is.

    Specifikáció
    • • Betörésgátlás: RC1, RC2, RC2N
      • Profilvastagság: 82,5 mm
      • Vasalat: rejtett, vagy normál vasalat

      Választható lehetőségek:
      • IKD® (Intenzív mag szigetelés)
      • STV® (Statikai száraz üvegezés)
      • Acrylcolor külső felület
      • Fóliázott felület (Faerezetes, vagy RAL színek)
      • Alumínium külső burkolat
      • Széltömítéses kivitel  

      Szállítható kivitelek :
      • Paszívház ablak
      • KfW-55 épületbe alkalmas ablak
      • KfW-70 épületbe alkalmas ablak
      • Fix üvegezésű ablakok
      A rendszert emelő-toló és bejárati ajtó szerkezetek egészítik ki.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS9000_CornerWindow_TurnTilt_Fixed
    • TermékcsaládPVC Sarokablak
    • TermékcsoportS9000 Sarokablak
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)82.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Corner Window
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows