Termékek közzététele
Geberit Sigma80
Geberit
Archivált

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító116090SG1
  • TermékcsaládWC flush plates and buttons
  • TermékcsoportSigma 80
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)240
  • Mélység (mm)14
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815