Termékek közzététele
50 kW - 70 kW (SG050 - SG070) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

50 kW - 70 kW (SG050 - SG070) Industrial Gaseous Standby Generator

Generac natural gas-fueled generators feature automotive-style spark-ignited engines that are more readily available in high volumes, making them more cost-effective components to source than similarly sized diesel engines. A key benefit to natural gas fuel is long running time. Because natural gas is supplied by a utility, refueling is not an issue. And not only do natural gas-fueled engines emit fewer nitrogen oxides and particulate matter than comparable diesel-fueled engines, but they avoid the fuel containment, spillage, and environmental concerns associated with storing diesel fuel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógenerac-sg50-sg70
  • TermékcsaládElectrical Generators, Single Units
  • TermékcsoportGaseous Generator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névEngine Generators
  • OmniClass szám23-35 11 00
  • OmniClass névElectrical Generators