Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KMBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KMBS / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASUH09-12KMBS
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)834
  • Mélység (mm)222
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment