Termékek közzététele
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Carbon steel is most-common type of steel, a metal alloy that contains iron and about 0.1 - 0.3 % of carbon. The only other elements allowed in carbon steel are: manganese (1.65% max), silicon (0.60% max), and copper (0.60% max). In general, increase in the amount of carbon reduces ductility but increases tensile strength and the ability to harden through tempering.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósteel_carbon
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névSteel profiles
  • UNSPSC kód30102304
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_32_11
  • Uniclass 2015 leírásCarbon steel frames
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Steel Framing
  • OmniClass szám23-13 35 21 17
  • OmniClass névMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II kódA
  • CSI Uniformat II névSUBSTRUCTURE