Termékek közzététele
Cable chamber GEO-CRM120
GEOplast GmbH

Cable chamber GEO-CRM120

Cable chamber DN800/ H1200

Diameter: 800mm , Height: 1200mm

Brand / Producer: GEOplast

Manhole opening: DN/da 600/625

can be shortened by 200 mm

Material: 100% polyethylene without foam additives

waterproof design

with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

this version is suitable for manhole covers up to class D

Application:

PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,


Specifikáció
  • Cable chamber DN600/ H1200

    Diameter: 600mm , Height: 1200mm

    Brand / Producer: GEOplast

    Manhole opening: DN/da 600/625

    can be shortened by 200 mm

    Material: 100% polyethylene without foam additives

    waterproof design

    with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

    this version is suitable for manhole covers up to class D

    Application:

    PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

    for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócable-chamber-geo-crm
  • TermékcsaládShaft systems
  • TermékcsoportCable shaft
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Út
  • IFC besorolásVezetékszegmens
  • ETIM-kódEG000005
  • ETIM-névSub-floor systems
  • OmniClass szám23-13 23 21
  • OmniClass névRopes, Wires, and Cables

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria