Termékek közzététele
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Ideal for industrial kitchens Commercial flooring - Safety Dense concentration of deep inlaid anti slip particles throughout the wear layer => permanent slip performance R10 Textile backing => reduced telegraphing from sub-floor and better adherence in wet areas No carborundum => easier to handle & cut Design within the whole thickness of the wearlayer => Durable colours 100% recyclable"

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Specifikáció
    • TARASAFE PLUS is a slip resistant floorcovering constructed from vinyl impregnated with carborundum particles. TARASAFE PLUS is reinforced with a glass fibre grid and is available in sheet form. TARASAFE PLUS is treated with Sanosol®, an antibacterial and fungicidal treatment. TARASAFE PLUS is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It has a thickness of 2.5 mm for an extended durability.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGER-SAF-PLUS
    • TermékcsaládFlooring - Safety
    • TermékcsoportTarasafe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-05-26
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Laminált
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617