Termékek közzététele
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    MURAL CALYPSO is a multilayered wall covering in 2m width roll and with a B-s2,d0 fire classification. It is hot welded with CR41 welding rods. It is made of a printed transparent wear layer and a coloured under layer for an easier welding of the product. This layer comprises 20% of recycled products. It does not contain any CMR 1 & 2 component and is 100% compliant with REACH. It is 100% recyclable.

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Specifikáció
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGER-WALL-CALYPSO
    • TermékcsaládWalls - Wall covering
    • TermékcsoportMural
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2018-07-12
    • Verziószám5
    • Magasság (mm)0.92
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)30000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_25_45
    • Uniclass 2015 leírásWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
    • OmniClass szám23-15 15 00
    • OmniClass névWall Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes