Termékek közzététele
Mural Ultra
Mural Ultra
    Gerflor

    Mural Ultra

    MURAL ULTRA is a flexible wall covering vinyl sheet which has a thickness of 1.5mm for an extended durability. It has a B-s2,d0 fire classification (EN 13501-1) which complies with most European fire regulations. It is made of a pure PVC coloured surface and a backing which comprises 25% of recycled products. This multi-layered product is reinforced with a non-woven glassfibre grid for improved resistance to tearing and excellent dimensional stability. It has a great resistance to chemical products staining thanks to its Protecsol® surface treatment. The joins are hot-welded to ensure perfect water-tightness. It is 100 % recyclable and the components are 100% compliant with Reach.

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Specifikáció
    • MURAL ULTRA New range Wall - Wall covering Excellent performances: resistance to impact, B-s2,d0 fire classification A guaranteed hygiene and an easy maintenance A durable installation perfectly waterproof 100% recyclable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGER-WALL-ULTRA
    • TermékcsaládWalls - Wall covering
    • TermékcsoportMural
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-04-20
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615