Termékek közzététele
Creation 55 Looselay Acoustic
Gerflor

Creation 55 Looselay Acoustic

Product:

  • 2 sizes
  • Exclusive construction "Resilient comfort core", reinforeced with a fiber glass for comfort & stability
  • Integrated acoustic backing providing 19dB acoustic impact noise reduction
  • ProtecShield™ varnish: natural look and easy to clean
  • 4 bevelled edges

Installation:

  • Removable installation with tackifier - suitable for raised floor
  • The fastest installation method for large areas
  • Direct on ceramic if joint <4mm

Application:

  • Ideal for moderate traffic areas requiring acoustic sound management : office, hospitality
  • European class 33-42

Environment:

  • 100% recyclable
  • 35% recycled content
  • TVOC <10μg/m3

Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógerf-crea55-LLA
  • TermékcsaládFlooring - LVT
  • TermékcsoportCreation
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2023-02-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes