Termékek közzététele
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
    Gerflor

    Creation 70 Connect

    Product:

    • XL square tile
    • Exclusive construction "Resilient reinforced core", reinforeced with glass particles for better stability
    • PUR+ Matt varnish: natural look and easy to clean

    Installation:

    • Interlocking installation with dovetails - ideal for renovation
    • Gerflor patented - Exclusive dovetails
    • Direct on ceramic if joint <5mm

    Application:

    • Ideal for high traffic areas: chain specialist, shops, offices, lobby,education, public buildings...

    Environment:

    • 100% recyclable
    • 55% recycled content
    • TVOC <10μg/m3

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógerf-crea70-CN
    • TermékcsaládFlooring - LVT
    • TermékcsoportCreation
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2023-02-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes