Termékek közzététele
Lead-Free (LF) Brass Compression Angle Stop Valves

Lead-Free (LF) Brass Compression Angle Stop Valves

For point-of-use shutoff at the fixture, compression straight and angle stop valves are lead-free (LF) brass, chrome-plated, quarter-turn ball valves that include a Teflon®-coated brass compression ring and a stainless-steel insert for compression connection to 1/2" Uponor AquaPEX® pipe and a 3/8" male threaded connection for fixture risers. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
Specifikáció
  • Product #: LF5415038

    Connection Type: Compression x UNEF

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLead-Free-Brass-Compression-Angle-Stop-Valves
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportValves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek