Termékek közzététele
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Straight Stop Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Straight Stop Valves

For point-of-use shutoff at the fixture, ProPEX® straight and angle stop valves are lead-free (LF) brass, chrome-plated, quarter-turn ball valves that feature an ASTM F1960 connection for 1/2" Uponor AquaPEX® pipe and a 3/8" male threaded connection for fixture risers.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: LF5865038

    Connection Type: ProPEX x Compression

    Primary Material: LF Brass

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Lead-Free-Brass-Straight-Stop-Valves
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportValves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek