Termékek közzététele
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

Uponor's ProPEX® Washing Machine Outlet Box comes with two 1⁄2" ProPEX hot and cold, colorcoded, lead-free brass valves. The valves may be mounted from the top or bottom. The four support brackets provide easy mounting between studs. The snap-on frame (included) accommodates up to 1" drywall.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: LF5930500

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Box: High-impact polystyrene, Frame: High-impact polystyrene, Support Brackets: High-impact polystyrene, Valve: LF Brass

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Lead-Free-Brass-Washing-Machine-Outlet-Boxes
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportShutoff Valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés