Termékek közzététele
Automata tolóajtó (standard) - Single - No oldallapok - Falra SL / PSXP
Automata tolóajtó (standard) - Single - No oldallapok - Falra SL / PSXP

    Automata tolóajtó (standard) - Single - No oldallapok - Falra SL / PSXP

    4.6/5 csillag4.6(18 vélemény)
    Gilgen tolóajtós rendszerek kiváló szintű kényelmet, a higiénia, a hozzáférhetőség és a tervezés, valamint a jobb ellenőrzési gyalogos forgalom. Hozzáteszik vonzó designer érintőképernyős bármilyen felvételi vagy hozzáférési ponthoz.
    Specifikáció
    • Automata tolóajtó telepítés - szabvány Gilgen automata tolóajtó telepítés - szabvány Gilgen automata tolóajtó telepítés, TÜV tesztelt megfelel az EN 16005 és a DIN 18650. Gilgen SL tolóajtó meghajtás együtt Gilgen PSXP profilrendszer. A rendszer egészének tesztelték megfelel az EN 16361 (megfelel a SIA 343). Elegáns integráció, a tolóajtó meghajtás, valamennyi működtető alkatrészek, érzékelő elemek és a levél profilokat. Digitális vezérlőegység érintőképernyős kijelző. Az elektronikus vezérlőegység egy automatikus irányváltó és megállító mechanizmus biztosítja rés vészjelző. Alkalmas a csatlakoztatás egy busz konfigurációt vagy hagyományos bekötési rendszer. A zaj-szigetelt / rezgéscsillapított hajtásrendszer. Alacsony zajszintű fogazott szíjjal. Futó kocsi ellennyomás görgők, magasság / mélység állítható () 100 mm-es meghajtó esetben magassága () 140 mm meghajtó esetben magassága () 140 mm-meghajtó esetén magasságú teleszkópos tolóajtó Meghajtó esetében burkolás Normál: zsanér típusú alumínium-meghajtó egység borítással tervezték, hogy könnyen javítási és karbantartási hozzáférés, mechanikus rögzítéssel nyílt rendszer és leesés ellen. Választható: () Beépítés álmennyezet: Robusztus alumínium burkolat, amely lehet távolítani below.The meghajtó esetében teljesen integrálva van az álmennyezet. () Zárható meghajtó esetében fedés zárhenger Ajtólapot és fix oldallapok Tiszta magassága (mm): .......... Belső szélesség (mm): .......... Rendszerbeállítások: () Egyszárnyú, balkezes () Egyszárnyú, jobbkezes () Bi-elválás Beállítva, mint egy teleszkópos tolóajtó: () Két levél, balkezes () Két levél, jobbkezes ( ) Négy levél Oldalsó panelek: () A rögzített oldalpanel (ek) () Nélkül oldalpanel Védelem levelek: () Slimline, minden üveg védelem levél csuklós konfiguráció (tervezett személyi védelem nyitásakor a tolóajtó levelek). NE használja együtt teleszkópos konfiguráció! Mázas overhead panel: () Nélkül üvegezett overhead panel () Mázas overhead panelt (egy- négy-szakasz) Gilgen PSXP szárnyprofil rendszer Minden-kerek keret készült megerősített alumínium profilok. Felső ajtószárny profilok integrált hajtóművet. Függőleges közötti reteszelés tolóajtó levelek és oldallapok növeli a biztonságot a zárt helyzetben, biztosítja a stabilitást és védelmet nyújt a huzat. Szárítsuk üvegezés gumi tömítések a gyors és egyszerű cseréje, ha szükséges, az üveg vagy alumínium profilok. Üveg vastagsága választható 6 mm és 24 mm. Típusú üveg: ................... / Üveg vastagsága: .......... (6-24 mm) Felületkezelés () Por-bevonatú RAL színekben: ... .. () Por-bevonattal NCS színek: ... .. () Alumínium, eloxált kivitelben E6 / EV1 () Alumínium, színes eloxált kivitelben. Színkód: ... .. Alsó vezetősín () Oldalsó fixpontos útmutatók () A teljes hosszúságú, süllyesztett típusú vasúti ágyazott padló, a megbízható működés és a megnövekedett ellenállás a szélnyomás és a feltolás. Az ajtólapok vannak vezetve egész szélességében és a vezetősín cserélhető. Választható: () Fűtött alsó megvezető, hogy megakadályozza a felhalmozódását jég. () Lecsöpögtetett alsó megvezető rendszerek kitett az időjárás. Hajtás / vezérlés opciók Vészkijárat és mentési hozzáférés () Redundáns konfiguráció használható vészkijáratok és mentési hozzáférést. Ez TÜV-funkció megfelel a legújabb szabványoknak (EN 16005 és DIN 18650), beleértve alkalmazandó rés vészjelző és erő korlátozás. Biztonsági szempontból kritikus kezelőelemek és alkatrészek megfelelnek a Performance Level „d” az EN ISO 13849-1. () Vésznyitás az áramkimaradás esetén, útján mechanikus energiatároló (RUBA, CO 48) kialakítva, egyetlen műveletben. () Sürgősségi üzemmód Ha a tápfeszültség, akkumulátorok működésének biztosítására irányuló további 30-60 percig. A rendszer folyamatosan figyeli az akkumulátor töltöttségi szintjét annak érdekében, hogy ez működni fog vészhelyzetben. Az utolsó ajtó mozgása (nyitás vagy zárás) abban az esetben, alacsony töltöttségi állapot lehet programozni. További vezérlő elemek () Feszültség mentes kimenetek köszönetnyilvánítás, például az épület-felügyeleti rendszer (interfészen keresztül PCB) () Gilgen rádióvevő és GFU kézi adó () Interlock művelet két Gilgen automata ajtó rendszerek, a programozható speciális funkciók (például a szél védelem veranda területeken). A reteszelés funkció aktiválható automatikusan vagy manuálisan ellenőrzött konfigurációban, vagy egy szél-védett veranda rendszer. Zárszerkezet () A standard automatikus zárrendszer elhelyezett hajtás esetén () Multi-point zárómechanizmus szerelt levél a nagyobb biztonság  ( ) Automatikus  () Kézi Választható: () Monitoring ajtólap helyzetét és a zár állapotát TUWE (VdS), például kell csatlakoztatni a riasztó. () Kézi belső kioldószerkezetet beépítéshez tervezték a keret profiljának, egy felületre szerelt / süllyesztett típusú box () Kézi belső kioldószerkezetet beépítésre / a meghajtó oldalára esetben. A testre szabható behúzó rúd hossza lehetővé teszi, hogy egy ideális működési magassága akadálymentes hozzáférés. () Kioldókarja ajtólap (csak együtt több ponton záródó) () Rögzített kézi kioldó kívülről olyan helyzetekben, amikor nincs más elérhető a szobába. Érzékelő rendszer és a felhasználók védelme () COMBISCAN-PI, integrált nyitó / biztonsági érzékelő el van helyezve a meghajtó esetében. Mozgásérzékelő és szkennelés biztonsági korlát a megbízható ellenőrzési nyitó és záró mozgásokat. Megfelel a követelményeknek nyitó elemek telepítve a menekülési irányba (redundáns sürgősségi-kilépés konfiguráció). () COMBISCAN-PI, integrált nyitó / biztonsági érzékelő felszerelt külsőleg a fedél vagy hordozóval profil. Mozgásérzékelő és szkennelés biztonsági korlát a megbízható ellenőrzési nyitó és záró mozgásokat. () COMBISCAN-SM, felületi típusú telepítés a szemöldök vagy homlokzat. Megnyitása és biztonsági érzékelő. Mozgásérzékelő és szkennelés biztonsági korlát a megbízható ellenőrzési nyitó és záró mozgásokat. Megfelel a követelményeknek nyitó elemek telepítve a menekülési irányba (redundáns sürgősségi-kilépés konfiguráció). () SAFESCAN-PI, integrált biztonsági érzékelő belsejében helyezhető hajtás esetén. Beolvasása biztonsági reteszének megbízható ellenőrzése a másodlagos záróél (ek) a nyitás közben. kezelőszervek Digitális vezérlőpanel megvilágított érintőképernyős kijelző, kiválasztására ajtófunkció, beállító összes ajtó paraméterek és megjeleníti a működési adatokat. A kezelőpanel telepítés: () A meghajtó esetben (szerelt vezérlőegység) () A Feller Ediziodue flush-típusú műanyag keret, fehér. A telepítéshez a beágyazott, süllyesztett típusú box () A Feller Ediziodue felületén-típusú műanyag keret, fehér. A felszíni telepítés () KOMBI vezérlőpanel kulccsal henger mód kiválasztása automatikus éjszakai funkciót (hibabiztos rendszerek). Világító érintőképernyős kijelző, kiválasztására az ajtó funkció beállításával az összes ajtó paraméterek és megjeleníti a működési adatokat. Feller Ediziodue műanyag keret, fehér. () KOMBI vezérlőpanel kulcsfontosságú henger blokkolja a kiválasztott üzemmód. Világító érintőképernyős kijelző, kiválasztására az ajtó funkció beállításával az összes ajtó paraméterek és megjeleníti a működési adatokat. Feller Ediziodue műanyag keret, fehér. Szerelése KOMBI vezérlőpulton: () A Feller Ediziodue flush-típusú műanyag keret, fehér, süllyesztett-típusú beépítéshez iker dobozban (mélység 1 ½) () A Feller Ediziodue felületén-típusú műanyag keret, fehér. A felszíni telepítés Ellenőrző / mozgató elemei () Érintés ATC nyomógomb az optimális higiéniai művelet () OPEN nyomógomb, fehér, honnan Feller EDIZIOdue () OPEN nyomógomb, zöld utat, honnan Feller EDIZIOdue () VÉSZ OPEN nyomógomb, zöld utat „vészkijárat” szimbólum () Kulcsos OPEN impulzus kapcsoló (forgó kapcsoló)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSliding_Door_PSXP_Single_NoSidePanels_Onwall
    • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
    • TermékcsoportAutomatic Sliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Automata ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors