Termékek közzététele
Automata-tolóajtó (vékony keret) - Single - oldalfalakkal - Falba - SL / PSA
Automata-tolóajtó (vékony keret) - Single - oldalfalakkal - Falba - SL / PSA

    Automata-tolóajtó (vékony keret) - Single - oldalfalakkal - Falba - SL / PSA

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)
    A tolóajtó keskeny keretek nyújt ideális kombinációja karcsú megjelenésével és a maximális stabilitás. A karcsú PSA profil rendszer biztosít az üveg tökéletes védelem, mind az épületeken belül és a szabadban.
    Specifikáció
    • Automata tolóajtó telepítés alacsony profilú keret Gilgen automata tolóajtó telepítés alacsony profilú keret Gilgen automata tolóajtó telepítés, TÜV tesztelt megfelel az EN 16005 és a DIN 18650. Gilgen SL tolóajtó meghajtás együtt Gilgen PSA profilrendszer. Elegáns integráció, a tolóajtó meghajtás, valamennyi működtető alkatrészek, érzékelő elemek és a levél profilokat. Digitális vezérlőegység érintőképernyős kijelző. Az elektronikus vezérlőegység egy automatikus irányváltó és megállító mechanizmus biztosítja rés vészjelző. Alkalmas a csatlakoztatás egy busz konfigurációt vagy hagyományos bekötési rendszer. A zaj-szigetelt / rezgéscsillapított hajtásrendszer. Alacsony zajszintű fogazott szíjjal. Futó kocsi ellennyomás görgők, magasság / mélység állítható () 100 mm-es meghajtó esetben magassága () 140 mm meghajtó esetben magassága () 140 mm-meghajtó esetén magasságú teleszkópos tolóajtó Meghajtó esetében burkolás Normál: zsanér típusú alumínium-meghajtó egység borítással tervezték, hogy könnyen javítási és karbantartási hozzáférés, mechanikus rögzítéssel nyílt rendszer és leesés ellen. Választható: () Beépítés álmennyezet: Robusztus alumínium burkolat, amely lehet távolítani az alábbiakban. A fejléc doboz teljesen integrálva van az álmennyezet. () Zárható meghajtó esetében fedés zárhenger. Ajtólapot és fix oldallapok Tiszta magassága (mm): .......... Belső szélesség (mm): .......... Rendszerbeállítások: () Egyszárnyú, balkezes () Egyszárnyú, jobbkezes () Két-levél Beállítva, mint egy teleszkópos tolóajtó: () Két levél, balkezes () Két levél, jobbkezes ( ) Négy levél Oldalsó panelek: () A rögzített oldalpanel (ek) () Nélkül oldalpanel Védelem levelek: () Slimline, minden üveg védelem levelek csuklós konfiguráció (tervezett személyi védelem nyitásakor a tolóajtó levelek). NE használja együtt teleszkópos konfiguráció! Gilgen PSA szárnyprofil rendszer All-round kerettel készült vékony, de erős, alumínium profilok. Függőleges közötti reteszelés tolóajtó levelek és oldallapok növeli a biztonságot a zárt helyzetben, biztosítja a stabilitást és védelmet nyújt a huzat. Szárítsuk üvegezés gumi tömítések a gyors és egyszerű cseréje, ha szükséges, az üveg vagy alumínium profilok. Üveg elérhető vastagsága 6 mm-es, 8 mm-es vagy 10 mm-es. Típusú üveg: ................... / Üveg vastagsága: .......... (6/8/10 mm-es) Felületkezelés () Por-bevonatú RAL színekben: ... .. () Por-bevonattal NCS színek: ... .. () Alumínium, eloxált kivitelben E6 / EV1 () Alumínium, színes eloxált kivitelben. Színkód: ... .. Bottom guideway () Oldalsó fixpontos útmutatók () A teljes hosszúságú, süllyesztett típusú vasúti ágyazott padló, a megbízható működés és a megnövekedett ellenállás a szélnyomás és a feltolás. Az ajtólapok vannak vezetve egész szélességében és a vezetősín cserélhető. Választható: () Fűtött alsó megvezető, hogy megakadályozza a felhalmozódását jég. () Lecsöpögtetett alsó megvezető rendszerek kitett az időjárás.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
    • TermékcsoportAutomatic Sliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Automata ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors