Termékek közzététele
Automata tolóajtó (pohár) - Single - Az oldallapok - Falba - SL / PSF
Automata tolóajtó (pohár) - Single - Az oldallapok - Falba - SL / PSF

    Automata tolóajtó (pohár) - Single - Az oldallapok - Falba - SL / PSF

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    A mai építészeti nagyobb szükség átlátható megoldás. Az automatikus rendszer továbbra is csúszik, és forgassa ajtók nélkül látható hajtást.
    Specifikáció
    • Automatikus, minden üveg tolóajtó telepítés Gilgen automatikus, minden üveg tolóajtó telepítés Gilgen automata tolóajtó telepítés, TÜV tesztelt megfelel az EN 16005 és a DIN 18650. Gilgen SL tolóajtó meghajtás együtt Gilgen PSF profilrendszer. Elegáns integráció, a tolóajtó meghajtás, valamennyi működtető alkatrészek, érzékelő elemek és a levél profilokat. Digitális vezérlőegység érintőképernyős kijelző. Az elektronikus vezérlőegység egy automatikus irányváltó és megállító mechanizmus biztosítja rés vészjelző. Alkalmas a csatlakoztatás egy busz konfigurációt vagy hagyományos bekötési rendszer. A zaj-szigetelt / rezgéscsillapított hajtásrendszer. Alacsony zajszintű fogazott szíjjal. Futó kocsi ellennyomás görgők, magasság / mélység állítható () 100 mm-es meghajtó esetben magassága () 140 mm meghajtó esetben magassága Meghajtó esetében burkolás Normál: zsanér típusú alumínium-meghajtó egység borítással tervezték, hogy könnyen javítási és karbantartási hozzáférés, mechanikus rögzítéssel nyílt rendszer és leesés ellen. Választható: () Beépítés álmennyezet: Robusztus alumínium burkolat, amely lehet távolítani az alábbiakban. A hajtás esetén teljesen integrálva van az álmennyezet. () Zárható meghajtó esetében fedés zárhenger Ajtó-levelek és rögzített oldalpanelek Tiszta magassága (mm): .......... Belső szélesség (mm): .......... Rendszerbeállítások: () Egyszárnyú, balkezes () Egyszárnyú, jobbkezes () Bi-elválás Oldalsó panelek: () A rögzített oldalpanel (ek) () Nélkül oldalpanel Választható: () Ajtólapnak szegélyléc () Oldallap (ek) szegélyléccel Gilgen PSF szárnyprofil rendszer Minden üveg ajtólapot és oldallapok maximális átláthatóságot. Üveg biztonságosan rögzíteni ragasztóval, hogy felső vízszintes szárnyprofil. Integrálása a levelek felső profilt a meghajtó egység növeli a csupa üveg design. 10 mm vastag üvegből beszerezhetők vagy ESG (edzett biztonsági üvegből vagy VSG (VSG). A használata a legújabb, tartós ragasztó technológia megszünteti szükségét VSG / TVG üveg vagy fúrás. Típusú üveg: ................... (ESG vagy VSG) / üveg vastagsága: 10 mm Felületkezelés () Por-bevonatú RAL színekben: ... .. () Por-bevonattal NCS színek: ... .. () Alumínium, eloxált kivitelben E6 / EV1 () Alumínium, színes eloxált kivitelben. Színkód: ... .. Alsó vezetősín () Oldalsó fixpont útmutatók (standard) () A teljes hosszúságú, süllyesztett típusú sín megbízható működés és extra stabilitást, sima rozsdamentes acél és beágyazódott a padlón. Az ajtólapok vannak vezetve az egész szélességében. Megjegyzés: A teljes hosszúságú alsó megvezető csak együtt „léc” opciót. Hajtás / vezérlés opciók Vészkijárat és mentési hozzáférés () Redundáns konfiguráció használható vészkijáratok és mentési hozzáférést. Ez TÜV-funkció megfelel a legújabb szabványoknak (EN 16005 és DIN 18650), beleértve alkalmazandó rés vészjelző és erő korlátozás. Biztonsági szempontból kritikus kezelőelemek és alkatrészek megfelelnek a Performance Level „d” az EN ISO 13849-1. () Vésznyitás az áramkimaradás esetén, útján mechanikus energiatároló (RUBA, CO 48) kialakítva, egyetlen műveletben. () Sürgősségi üzemmód Ha a tápfeszültség, akkumulátorok működésének biztosítására irányuló további 30-60 percig. A rendszer folyamatosan figyeli az akkumulátor töltöttségi szintjét annak érdekében, hogy ez működni fog vészhelyzetben. Az utolsó ajtó mozgása (nyitás vagy zárás) abban az esetben, alacsony töltöttségi állapot lehet programozni.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSliding_Door_PSF_Single_WithSidePanels_Inwall
    • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
    • TermékcsoportAutomatic Sliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Automata ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors