Termékek közzététele
Automata tolóajtó (energiahatékonyság) - Bi-búcsú - Az oldallapok - Falba - SL / PST
Automata tolóajtó (energiahatékonyság) - Bi-búcsú - Az oldallapok - Falba - SL / PST

    Automata tolóajtó (energiahatékonyság) - Bi-búcsú - Az oldallapok - Falba - SL / PST

    Csökkentett nyitási és zárási idők általában csökkentik a légcsere, így vágás le az energia veszteséget.
    Specifikáció
    • Automata tolóajtó telepítés - hőszigetelt Betörésgátlók RC 2 / RC 3 Gilgen automatikus tolóajtó telepítés - termikusan szigetelt, Betörésgátlók RC 2 vagy RC 3 Gilgen automata tolóajtó telepítés, TÜV tesztelt megfelel az EN 16005 és a DIN 18650. Gilgen SL tolóajtó meghajtás együtt a karcsú, hőszigetelt Gilgen PST RC profilrendszer. Ud közötti értékek 1,1 és 1,8 W / m2K lehet elérni. Teljesíti az európai betörés megelőzés EN 1627 - EN 1630. A rendszer egészének tesztelték megfelel az EN 16361 (megfelel a SIA 343). Elegáns integrálása a tolóajtó meghajtás minden mozgató és érzékelő elemek. Digitális vezérlőegység érintőképernyős kijelző. Az elektronikus vezérlőegység egy automatikus irányváltó és megállító mechanizmus biztosítja rés vészjelző. Alkalmas a csatlakoztatás egy busz konfigurációt vagy hagyományos bekötési rendszer. A zaj-szigetelt / rezgéscsillapított hajtásrendszer. Alacsony zajszintű fogazott szíjjal. Futó kocsi ellennyomás görgők, magasság / mélység állítható. Egy sor fémlemezek és csavarozott-elemekben a meghajtóba esetben úgy van kialakítva, hogy megakadályozza kitörési kísérletek által emelő jelleggel az ajtót. Drive esetében magasság 140 mm Meghajtó esetében burkolás Normál: zsanér típusú alumínium-meghajtó egység borítással tervezték, hogy könnyen javítási és karbantartási hozzáférést mechanikus rögzítéssel nyílt rendszer és leesés ellen. Választható: () Beépítés álmennyezet: Robusztus alumínium burkolat, amely lehet távolítani az alábbiakban.  A hajtás esetén teljesen integrálva van az álmennyezet. () Zárható meghajtó esetében fedés zárhenger Ajtólapot és fix oldallapok Tiszta magassága (mm): .......... Belső szélesség (mm): .......... Rendszerbeállítások: () RC 2 () RC 3 () Egyszárnyú, balkezes () Egyszárnyú, jobbkezes () Bi-elválás, jobbkezes Oldalsó panelek: () A rögzített oldalpanel (ek) () Nélkül oldalpanel Védő levelek: () Slimline, minden üveg védelmet levél a csuklós konfigurációban  (Ajánlott személyi védelem nyitásakor a tolóajtó levél) Mázas overhead panel: () Nélkül üvegezett overhead panel () Mázas overhead panelt (egy- négy-szakasz) Gilgen PST szárnyprofil rendszer A keskeny, körbefutó alumínium keretprofil rendszer és szerkezeti kapcsolatok hőszigetelve. A robusztus, fedélzeti kengyelhez csúszdával elem illeszkedjék a síkot alkotó alsó vezetősín. Az alsó kengyelhez is megerősíti a sarokban a ajtólap keret. Függőleges közötti reteszelés tolóajtó levelek és oldallapok növeli a biztonságot a zárt helyzetben, biztosítja a stabilitást és védelmet nyújt a huzat. Nedves üvegezés state-of-the-art ragasztási technológia. IV-VSG szigetelő ragasztott biztonsági üveg. A kombináció hőszigetelés és betörés elleni védelmet nyújt ideális külső ajtó (Ud közötti értékek 1,1 és 1,8 W / m2K). IV-VSG szigetelő VSG, 34-36 mm vastag () RC 2: IV-VSG P4A dupla szigetelő üveg, 35 mm vastag (Ug értéke 1,0 W / m2K) () RC 2: IV-VSG P4A hármas hőszigetelő üveg, 36 mm vastag (Ug-érték 0,7 W / m3K) () RC 3: IV-VSG P5A dupla szigetelő üveg, 34 mm vastag (Ug értéke 1,1 W / m2K) () RC 3: IV-VSG P5A hármas hőszigetelő üveg, 36 mm vastag (Ug-érték 0,7 W / m3K) Felületkezelés () Por bevonattal RAL színek: ... .. () Por bevonattal NCS színek: ... .. () Alumínium, eloxált kivitelben E6 / EV1 [] Alumínium színű eloxált felülettel. Színkód: ... .. Alsó vezetősín RC A teljes hosszúságú vasúti beágyazott padló, a megbízható működés és megnövelt ellenálló a szélnyomás és a feltolás. Az ajtólapok vannak vezetve a teljes szélességében és a vezetősín cserélhető. Választható: () Fűtött alsó vezetősínnel, hogy megakadályozza a felhalmozódását jég () Lecsapolt alsó vezetősín rendszerek teszik ki az időjárási Hajtás / vezérlés opciók Vészkijárat és mentési hozzáférés () Redundáns konfiguráció használható vészkijáratok és mentési hozzáférést. Ez TÜV-funkció megfelel a legújabb szabványoknak (EN 16005 és DIN 18650), beleértve alkalmazandó rés vészjelző és erő korlátozás. Biztonsági szempontból kritikus kezelőelemek és alkatrészek megfelelnek a Performance Level „d” az EN ISO 13849-1. () Vésznyitás az áramkimaradás esetén, útján mechanikus energiatároló (RUBA, CO 48)  Ajánlott egyetlen művelettel. () Sürgősségi üzemmód Ha a tápfeszültség, akkumulátorok működésének biztosítására irányuló további 30-60 percig. A rendszer folyamatosan figyeli az akkumulátor töltöttségi szintjét annak érdekében, hogy ez működni fog vészhelyzetben. Az utolsó ajtó mozgása (nyitás vagy zárás) abban az esetben, alacsony töltöttségi állapot lehet programozni. További vezérlő elemek () Feszültség mentes kimenetek köszönetnyilvánítás, például az épület-felügyeleti rendszer (interfészen keresztül PCB board) () Gilgen rádióvevő és GFU kézi adó () Interlock művelet két Gilgen automata ajtó rendszerek, a programozható speciális funkciók  (Például a szél védelem Előszerkezet területeken). A retesz funkció aktiválható automatikusan vagy manuálisan  Kontrollált konfigurációban, vagy egy szél-védett veranda rendszer. RC zárszerkezet     Multi-point zárszerkezet telepített ajtólap. Négy robusztus, biztonságos beburkolt zár csavarok acélból ajánlat magas védelmet nyújt a betörés. Kapható kézi kireteszelőmechanizmus segítségével henger ( ) Automatikus () Kézi Választható: () Monitoring ajtólap helyzetét és a zár állapotát TUWE (VdS), például kell csatlakoztatni a riasztó. Érzékszervi rendszer és a felhasználók védelme () COMBISCAN-PI, integrált nyitó / biztonsági érzékelő el van helyezve a meghajtó esetében.  Mozgásérzékelő és szkennelés biztonsági korlát a megbízható ellenőrzési nyitó és záró mozgásokat.  Megfelel a követelményeknek nyitó elemek telepítve a menekülési irányba (redundáns sürgősségi-kilépés konfiguráció) () COMBISCAN-PI, integrált nyitó / biztonsági érzékelő felszerelt külsőleg a fedél vagy hordozóval profil.  Mozgásérzékelő és szkennelés biztonsági korlát a megbízható ellenőrzési nyitó és záró mozgásokat.    () COMBISCAN-SM, felületi típusú telepítés a szemöldök vagy homlokzat. Megnyitása és biztonsági érzékelő.  Mozgásérzékelő és szkennelés biztonsági korlát a megbízható ellenőrzési nyitó és záró mozgásokat.  Megfelel a követelményeknek nyitó elemek telepítve a menekülési irányba (redundáns sürgősségi-kilépés konfiguráció) () SAFESCAN-PI, integrált biztonsági érzékelő belsejében helyezhető hajtás esetén.  Beolvasása biztonsági reteszének megbízható ellenőrzése a másodlagos záróél (ek) a nyitás közben. kezelőszervek Digitális vezérlőpanel megvilágított érintőképernyős kijelző, kiválasztására ajtófunkció, beállításával minden ajtó paraméterek és megjeleníti a működési adatokat. A kezelőpanel telepítés () A meghajtó esetben (szerelt vezérlőegység) () A Feller Ediziodue flush-típusú műanyag keret, fehér. A telepítéshez a beágyazott, süllyesztett típusú mezőbe. () A Feller Ediziodue felületén-típusú műanyag keret, fehér. A felszíni telepítés () KOMBI vezérlőpanel kulccsal henger mód kiválasztása Automatikus éjszakai FUNKCIÓ  (Redundáns rendszerek)  Világító érintőképernyős kijelző, kiválasztására az ajtó funkció beállításával az összes ajtó paraméterek  és megjeleníti a működési adatokat. Feller Ediziodue műanyag keret, fehér. () KOMBI vezérlőpanel kulcsfontosságú henger blokkolja a kiválasztott üzemmód  Világító érintőképernyős kijelző, kiválasztására az ajtó funkció beállításával az összes ajtó paraméterek  és megjeleníti a működési adatokat. Feller Ediziodue műanyag keret, fehér. Szerelése KOMBI vezérlőpulton: () A Feller Ediziodue flush-típusú műanyag keret, fehér, süllyesztett-típusú beépítéshez iker dobozban (mélység 1 ½) () A Feller Ediziodue felületén-típusú műanyag keret, fehér. A felszíni telepítés Ellenőrző / mozgató elemei () Érintés CleanSwitch nyomógomb az optimális higiéniai művelet () OPEN nyomógomb, fehér, honnan Feller EDIZIOdue () OPEN nyomógomb, zöld utat, honnan Feller EDIZI () VÉSZ OPEN nyomógomb, zöld utat „vészkijárat” szimbólum () Kulcsos OPEN impulzus kapcsoló (forgó kapcsoló)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSliding_Door_PST_Bi-parting_WithSidePanels_Inwall
    • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
    • TermékcsoportAutomatic Sliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Automata ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors