Termékek közzététele
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, matte white finish, two reliefs with a design of soft waves (Bruselas and Gante) and a piece with effect plant design wallpaper (Charleroi). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikáció
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFLANDES_REVESTIMIENTO
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportWall tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés