Termékek közzététele
LUCENA
LUCENA
LUCENA
LUCENA
    Grespania

    LUCENA

    White body rectified tile, natural limestone inspiration, three colours, plain and two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikáció
    • Colours: White, Sand, Pearl Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLUCENA
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportWall tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704