Termékek közzététele
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
    Grespania

    MOMA

    Porcelain tile, cement style, four colors, four diferent sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikáció
    • Colours: Anthracite, Sand, Grey, Siena Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMOMA
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportPorcelain tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704