Termékek közzététele
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
    Grespania

    STARK

    Full body porcelain tile, nine plain colours and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikáció
    • Colours: White, Ivory, Cement, Taupe, Grey, Marengo, Anthracite, Black, Hybrid Chocolate

      Formats: 60x120, 60x60, 45x45, 30x60

      Suitable for indoors and outdoors

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSTARK
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportPorcelain tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317