Termékek közzététele
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
    Grespania

    SUN VALLEY

    White body rectified tile, chalk matte finish, plain and three different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikáció
    • Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSUN_VALLEY
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportWall tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)315
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)8.7
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704