Termékek közzététele
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
    Griesser

    External Venetian Blind Aluflex

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
    Aluflex® is notable for its flexible, flat slats. This means its filigree design is a perfect accent for modern architecture. A wide variety of options enable distraction-free work on the monitor.
    Specifikáció
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóexternal_venetian_blind_aluflex
    • TermékcsaládExternal venetian blinds
    • TermékcsoportExternal venetian blind with flat slats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 leírásWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 11
    • OmniClass névWindow Components 
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls