Termékek közzététele
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
    Griesser

    External Venetian Blind Lamisol III

    4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)
    Lamisol® III is available in two versions: as Lamisol® III 90 and as Lamisol® III 70 for narrow installation conditions. Lamisol® III Reflect offers a number of different slat positions in one: The lower blinds zone protects against unwanted glare when working with a monitor, the middle zone ensures beneficial daylight and the upper one directs the light into the interior of the room and creates a pleasant sense of space. This makes the daylight optimally usable in every situation.
    Specifikáció
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 590 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 400 - 4300 - Surface max.: 10m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóexternal_venetian_blind_lamisol_3
    • TermékcsaládExternal venetian blinds
    • TermékcsoportExternal venetian blind with profile slats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 leírásWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 11
    • OmniClass névWindow Components 
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls