Termékek közzététele
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
    Metalunic® V is not something that can be upset easily. Self-supporting construction without vertical connections; lifting and adjustment mechanisms are integrated into the guide rails. The robust mechanism provides a reliable safety locking device. The particularly kink-proof slat profile is at the same time exceptionally elegant and ideal in order to set an architectural highlight.
    Specifikáció
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • TermékcsaládExternal venetian blinds
    • TermékcsoportAll metal external venetian blind
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_94
    • Uniclass 2015 leírásVenetian blinds
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Horizontal Louver Blinds
    • OmniClass szám23-17 21 13 11 11
    • OmniClass névHorizontal Window Blinds