Termékek közzététele
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
Specifikáció
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító20643000
  • TermékcsaládAtrio
  • TermékcsoportAtrio
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru