Termékek közzététele
Essence Single lever sink mixer
GROHE

Essence Single lever sink mixer

If you're looking for functional perfection with an attractive design, this kitchen faucet is the one for you. It packs a host of practical features into an elegant look: the high spout is perfect for filling or washing tall containers, and thanks to the three swivel options it offers maximum flexibility for all your kitchen tasks. Temperature and volume control is quick and easy thanks to the GROHE SilkMove® ceramic cartridge. The GROHE StarLight® chrome finish makes it extremely easy to clean and will keep it looking stunning for years to come. It comes with flexible connection hoses and simple instructions that will make installation quick and hassle-free.
Specifikáció
  • mouth high 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology Adjustable mousseur with GROHE AquaGuide technology swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° metal fixing set with integrated temperature limiter
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30269000
  • TermékcsaládEssence New
  • TermékcsoportEssence New
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-30
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru