Termékek közzététele
LT55 CORNER PROFILE
LT55 CORNER PROFILE
    SOSOARES

    LT55 CORNER PROFILE

    The LT isothermic system has been designed to provide great The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Specifikáció
    • The LT isothermic system has been designed to provide great The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGSS_LT55_CORNER_PROFILE
    • TermékcsaládLT
    • TermékcsoportWindows Aluminium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows