Termékek közzététele
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
    Gustavsberg

    Built in bathtub, off set right

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB2082580
    • TermékcsaládBuilt in bath
    • TermékcsoportBuilt in bath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1570
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs