Termékek közzététele
Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500
Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500
Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500
Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500
    Gustavsberg
    Archivált

    Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500

    Standard bathtub for built-in installation.
    Specifikáció
    • •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB2083500
    • TermékcsaládBuilt in bath
    • TermékcsoportBuilt in bath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs