Termékek közzététele
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
    Gustavsberg

    Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square

    Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C Adjustable maximum temperature for increased scalding protection Safe Touch function minimizes the heat on the front of the mixer Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands Type-approved non-return valves in the inlets Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB] Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41211735
    • TermékcsaládNordic
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1265
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)655
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország