Termékek közzététele
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Sidodusch inkl väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Specifikáció
    • Energy class A, with side spray. Also available as lead free, GB412161450
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41216145
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportWashbasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)167
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap