Termékek közzététele
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
    Gustavsberg

    Built in bathtub, off set left

    Offset bathtub for built-in installation, designed for corner placement.
    Specifikáció
    • •Offset bathtub for built-in installation designed for corner placement •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB2082570
    • TermékcsaládBuilt in bath
    • TermékcsoportBuilt in bath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1570
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs