Termékek közzététele
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round
    Gustavsberg

    Estetic - 160 c-c, shower column Round

    Organic design that suits all types of bathrooms with lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C.

    Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer and ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands.

    Specifikáció
      • Organic design that suits all types of bathrooms
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Available in chrome and matt black
      • Can be supplemented with all outlet pipes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41208430
    • TermékcsaládEstetic
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1265
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)655
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap