Termékek közzététele
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Bidé mixer New Nautic

    All components made in food approved materials Ball-jointed aerator directs the water flow Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for improved scald protection Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever
    Specifikáció
    • Energy class C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41216071
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportBidet mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC010888
    • ETIM-névBidet mixing tap

    Termék elérhetősége

    Európa