Termékek közzététele
Shower connection up and down, 150 c-c
Shower connection up and down, 150 c-c
    Gustavsberg

    Shower connection up and down, 150 c-c

    Estitic is our most sophisticated collection. The shower faucet has clean, unbroken lines and soft contours that are combined with smart functionality. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121840253

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41218402
    • TermékcsaládEstetic
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)64
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap