Termékek közzététele
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
    Gustavsberg

    Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Estetic bathtub mixer gives you just the temperature you want and comes with the click on shelf in the back for a even nicer look. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121843353

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41218433
    • TermékcsaládEstetic
    • TermékcsoportBath mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)144
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap