Termékek közzététele
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
    Gyptec Iberica

    DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)

    Solution for interior drywall partition, comprising a structure with horizontal metal profiles RAIA 70 and vertical metal profiles MONTANTE 70, spaced every 600 mm, on which 2 layers of Gyptec BA13A (STANDARD) plasterboards are fixed each side. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration. 

    Specifikáció
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódivisoria-120-ba13a-v1
    • TermékcsaládGYPTEC SOLUTIONS
    • TermékcsoportInterior drywall partitions
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 leírásGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board
    • OmniClass szám23-13 13 11 19
    • OmniClass névGypsum
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika