Termékek közzététele
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
    hansgrohe

    uBox universal Base set for finish sets for flat installation

    uBox universal Base set for finish sets for flat installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 01000180 n.a. Specification: • consists of: base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover • suitable for all shower drains • where to use: new construction, renovation • water seal: 30 mm • minimal installation height: 57 mm • drainage capacity with siphon: up to 33 l/min • drainage capacity with Dryphon: up to 55 l/min • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • connection: 3-sided • easy fixation to the floor with mounting bracket • height adjustable with the foam boards • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean siphon • removable siphon • suitable for soundproof mounting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító01000XXX
    • TermékcsaládConcealed basic set shower drains
    • TermékcsoportuBox universal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)139
    • Mélység (mm)343
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers