Termékek közzététele
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.0 GPM
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04333000 Chrome - 04333820 Brushed Nickel - 04333830 Polished Nickel - 04333920 Rubbed Bronze - 04333950 Brushed Brass Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04333000
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportCroma 100 Classic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3
    • Szélesség (hüvelyk)5.25
    • Mélység (hüvelyk)5.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)0.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures