Termékek közzététele
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set

    Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04810000 Chrome - 04810140 Brushed Bronze - 04810250 Brushed Gold Optic - 04810670 Matt Black - 04810820 Brushed Nickel - 04810830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pop-up waste set G 1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04810USA
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportLocarno
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.38
    • Szélesség (hüvelyk)2.44
    • Mélység (hüvelyk)6.96
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures