Termékek közzététele
Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
    hansgrohe

    Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf

    Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
    Specifikáció
    • Surfaces: - 25033700 Matt White - 25033000 Chrome Specification: • shower head size: 502 x 80 mm • spray type: PowderRain • spray area: 309 x 28 mm • field of application: functions as overhead, shoulder or side shower • maximum flow rate at 3 bar: 10,1 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • connection thread: G ½ • material: metal • shelf made of safety glass • function block with 1 solenoid valve • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító25033XXX
    • TermékcsaládBody showers
    • TermékcsoportRainfinity
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)64
    • Szélesség (mm)502
    • Mélység (mm)79
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál